Motor & cabo do codificador (Hall)

DLE904121463-3 product image
igus-icon-lupe
1. Mistura de PVC extrudado sob pressão e com preenchimento de reforço 2. Mistura de TPE de alta qualidade mecânica 3. Fios finos feitos de fios de cobre nu 4. Elemento central de alta resistência à tração
igus-icon-lupe
1 de 2
DLE904121463-3 product image
1. Mistura de PVC extrudado sob pressão e com preenchimento de reforço 2. Mistura de TPE de alta qualidade mecânica 3. Fios finos feitos de fios de cobre nu 4. Elemento central de alta resistência à tração
Cabo do motor DLE com comprimento de 5 m, conector reto
igus-icon-lieferzeitDLE904121463-3
reto
3
Sem malha

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h