Cabo de bus TPE | FireWire, conector A: soquete A com trava, conector B: soquete A com trava, Molex

Modelo de eliminação gradual
MAT9048160 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Para aplicações de esteira porta cabos
- Revestimento externo em TPE
• Fator de curvatura 12.5xd
• Proteção de pares
- resistente a óleo & retardador de chamas
- 10 milhões de ciclos de garantia
  • Garantia de até 4 anos
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048160
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    Direto dos dois lados
    igus-icon-info

    Esta parte é um modelo descontinuado.

    InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG define o comprimento do cabo sobre o comprimento total incl. conector ou conjunto aberto.  Comprimento máximo de transmissão: 10 m * A igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG conseguiu implementar com sucesso as aplicações dos clientes com excesso de comprimento. Teste-nos! 

    Seu contato técnico

    Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

    Horário de funcionamento: