igus-icon-lupe
Informação do produto
- Engrenagens individuais totalmente integrada com motor, sistema de controle e codificador
- saída com codificador e flange de montagem
- Motor CC sem escovas (rotor externo)
- Placa de driver do motor CAN-BUS
- 25% mais leve do que as engrenagens convencionais devido aos polímeros de alto desempenho da igus®
igus-icon-lieferzeitRL-SE-80-50-0020
80
Closed with absolute encoder