Modular, simples e escalonávelDependendo dos requisitos, a célula robótica pode ser usada como um módulo autônomo ou combinada com várias células para formar uma linha de produção mais complexa. A célula do robô feita de perfis de alumínio foi projetada para diferentes tipos de robôs, como braço articulado, delta, SCARA ou cartesianos. O design compacto, porém estável, com o igus Robot Control opcionalmente integrado e a cinemática correspondente permitem um posicionamento rápido e descomplicado no espaço.
Possíveis aplicações:
- Separação de componentes
- Célula de colagem/máquina automática
- Célula de montagem/máquina automática
- Célula de classificação/máquina automática
Função máxima em um espaço mínimoA célula requer uma área útil de aproximadamente 1 a 1,3 m2.
Devido ao alto grau de padronização, as células podem ser equipadas com uma ampla variedade de componentes. Por outro lado, você tem total flexibilidade para reutilização posterior se os requisitos mudarem. Isso economiza dinheiro e conserva os recursos.
A compra inclui os componentes eletrônicos necessários, como parada de emergência, display de partida e parada e documentação CE.
O robô e o gabinete de controle são instalados pela igus. O preço não inclui acessórios como esteiras porta cabos.
Também ficaríamos felizes em criar uma célula de robô individual para você, entre em contato conosco.
ROBOCUBE - Com integração cinemáticaSe você comprar um robô com um controlador, o robô e o gabinete de controle serão instalados e cabeados pela igus.
O preço não inclui o robô em si.
ROBOCUBE - Com cinemática & integração da esteira porta cabosSe você comprar um robô com um controlador + esteiras porta cabos, esses componentes serão instalados e cabeados pela igus.
O preço não inclui o robô em si.