Carcaça de acoplamento drygear® para conectar motores personalizados a engrenagens helicoidais RL-D.
Alterar idioma :
Carcaça de acoplamento drygear® para conectar motores personalizados a engrenagens helicoidais RL-D.
drygear® RL-D – a engrenagem helicoidal livre de manutenção para aplicações versáteis
As engrenagens helicoidais drygear® RL-D da igus estão disponíveis em vários tamanhos e configurações, oferecendo alta flexibilidade para uma ampla gama de aplicações. Uma característica de design comum de todas as variantes é o furo central integrado, que permite o roteamento fácil de cabos ou linhas e economiza espaço de instalação adicional. Para todas as engrenagens helicoidais drygear® RL-D, estão disponíveis kits de motor perfeitamente correspondentes e kits de sensores de proximidade. Estes permitem uma fácil integração em sistemas existentes e reduzem significativamente o esforço de conjunto.
A roda de sem-fim é feita de polímeros de alto desempenho tribologicamente otimizados e permite uma operação a seco totalmente livre de lubrificação. Como resultado, os redutores são totalmente livres de manutenção, limpos na operação e particularmente adequados para aplicações onde os lubrificantes são indesejáveis ou não permitidos. Ao mesmo tempo, os usuários se beneficiam de alta eficiência e longa vida útil.
Todos os tamanhos e configurações estão disponíveis para aplicações com cargas axiais e radiais elevadas. Além disso, os redutores podem ser equipados com uma plataforma giratória de saída de um ou dos dois lados, permitindo uma adaptação flexível a diferentes situações de tipo e instalação. Graças ao seu design compacto, geometria de polímero robusta e materiais livres de corrosão, as engrenagens helicoidais drygear® RL-D são ideais para uso em ambientes exigentes. Elas combinam confiabilidade, operação livre de manutenção e liberdade de design em uma solução de acionamento econômica feita de polímeros de alto desempenho.
Características gerais:
Campos de aplicação:
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h