Porcas de fuso de avanço de flange dryspin® moldadas por injeção, cilíndricas, rosca: cortada, DST-JSRM

DST-JSRM-C-01-DS6.35X1 product image
igus-icon-lupe
DST-JSRM-C-01-DS6.35X1 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
DST-JSRM-C-01-DS6.35X1 product image
DST-JSRM-C-01-DS6.35X1 technical drawing
  • Material: iglide® J
  • Sentido da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de avanço rápido dryspin®
  • Design: Padrão
  • Porcas de fuso de avanço cilíndricas
igus-icon-lieferzeitDST-JSRM-C-01-DS6.35X1
12
12
DS6.35X1

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h