1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Número da peça: MCM-08-02
- Material: iglidur® M250
- Forma: Buchas de clipe
- Dimensões:
- d1 8 mm
- d2 9.6 mm
- b3 2 mm
- Mais iglidur® M250 componentes
- Método de manufatura: Moldagem por injeção
- Vida útil:
As buchas de clip iglidur® são projetadas especificamente para a montagem de eixos em chapas metálicas. Por esse motivo, as buchas possuem flanges localizados em ambas as extremidades. As buchas são fixadas na chapa metálica em ambos os lados após a montagem.
As buchas de clip iglidur® são projetadas especificamente para a montagem de eixos em chapas metálicas. Por esse motivo, as buchas possuem flanges localizadas em ambas as extremidades. As buchas são fixadas na chapa metálica em ambos os lados após a montagem.
Não tem certeza de que encaixa?