Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Engrenagem drygear® Apiro com perfil multifuncional

Com a ajuda do perfil multifuncional, podem ser implementadas ligações em série de engrenagens, uma vez que os espaçamentos de elementos ou produtos podem ser regulados. Esta combinação é utilizada normalmente em aplicações nas indústrias alimentar e de embalagens.
Descrição do produto
As aplicações individuais podem ser implementadas com o sistema de transmissão modular drygear® Apiro® de uma forma extremamente simples e econômica. As aplicações possíveis podem ser nas indústrias de embalagem, alimentar, médica entre muitas outras. Podem ser utilizados como equipamentos de ajuste e deslocamento linear, sistemas de transmissão com diferentes taxas de redução, ou como anéis ou eixos rotativos. O sistema de transmissão modular pode ser motorizado ou acionado manualmente.  
 
O sistema modular Apiro oferece diferentes relações de transmissão, mas também variantes de comprimento, para que haja infinitas possibilidades de combinações e aplicações.
  • Engrenagem helicoidal com componentes de materiais tribologicamente otimizados
  • Acionamento elétrico ou manual
  • Os módulos podem ser ligados em série ou em paralelo 
  • Kit INI disponível para todas as opções
  • 85%, sem condensação
  • Temperatura de aplicação: +5°C a +50°C
  • Adequado para aplicações com respingos de água
  • Acoplamentos disponíveis
  • Muito leves
  • Livre de lubrificação
  • Folga reduzida
Dados Técnicos
Downloads

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h