iglidur® PRT slewing ring bearing accessories

Accessories for iglidur® PRT slewing ring bearings – for maximum flexibility

The accessories for our slewing rings offer a wide range of options for optimally adapting your designs. From hand clamps and angle limiters to felt seals and replaceable sliding elements – the accessories ensure protection, functionality and easy expansion. Elements such as attachment teeth, spacer rings and drive pins also enable uncomplicated drive integration. The accessories make the slewing rings more durable and flexible for a wide range of industrial applications.

Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h