Mancais rotacionais iglidur® PRT

Anéis de giro iglidur ® PRT – soluções sob medida para cada necessidade

Os rolamentos de giro PRT oferecem soluções livre de manutenção e livre de lubrificação para uma ampla gama de aplicações. Graças aos elementos deslizantes feitos de materiais otimizados tribologicamente, dispensam completamente os roletes ou esferas metálicas. Com oito tamanhos diferentes e séries exclusivas, a solução ideal está disponível para cada necessidade.


✅ Nossa série PRT em resumo:

  • PRT-01: O clássico robusto para altas cargas e resistência à torção. Variantes disponíveis em aço inoxidável e com elementos deslizantes compatíveis com ESD.
  • PRT-02: Extremamente leve graças ao anel de alumínio e aos anéis da cabeça feitos de iglidur ® J4 – ideal para restrições de espaço e peso.
  • PRT-03: Tipo de baixo custo com conteúdo plástico máximo para aplicações economicamente eficientes sem comprometer o desempenho.
  • PRT-04: O produto de alto desempenho – até 60% mais leve, 50% mais compacto e 20% mais barato. Com blocos de construção flexível.
  • PRT-05: Rolamento de giro sustentável e de baixo custo, feito com pelo menos 97% de material reciclado.
  • PRT-06: Ultracompacto e até 85% mais barato, com apenas 8 mm de altura, ideal para aplicações com espaço de instalação extremamente limitado.

igus ®  giro Os rolamentos anulares são uma solução econômica e durável para uma ampla gama de requisitos industriais – livres de manutenção, resistentes e adaptáveis individualmente.

Número de produtos: 0
Nada encontrado? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou nos envie uma mensagem

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: