Mancal axial autolubrificante iglidur® PRT igus®

A gama de anéis rotativos deslizantes iglidur® PRT da igus® abrange uma enorme variedade de aplicações. Estão disponíveis oito tamanhos standard no intervalo de diâmetros interiores entre 20 mm e 300 mm. Para além disso, a gama de produtos inclui versões em plástico muito leves, anéis rotativos com sistema de acionamento, versões divisíveis para situações de instalação mais exigentes, anéis rotativos dentados e versões para temperaturas até 180 °C. Os anéis rotativos deslizantes são adequados para aplicações com cargas elevadas.
Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h