anéis de giro iglidur ® PRT com dentes de engrenagem

Rolamentos de giro iglidur ® PRT com dentes de engrenagem – opções versáteis para acionamentos individuais

Os anéis de giro com dentes de engrenagem do iglidur ® oferecem soluções flexíveis para uma ampla gama de requisitos de acionamento. Com quatro opções padronizadas de dentes de engrenagem e possibilidades adicionais, elas permitem a máxima adaptação a diferentes aplicações.

Opções Para dentes:

  • Dentes externos: Ideal para acionamentos diretos e aplicações comuns.
  • Internos dentes: Para tipos compactos e soluções de acionamento protegidas.
  • Retrofitting: Os anéis de giro da série PRT-04 podem ser facilmente complementados com dentes adicionais, proporcionando maior flexibilidade em sistemas existentes.

Nossos Os rolamentos de giro com engrenagens podem ser usados sem lubrificação ou manutenção. Seja com engrenagens cilíndricas de acordo com a norma DIN 3967 ou com perfis de correia dentada padrão (T10, AT10, HTD5M), as variantes oferecem uma solução sob medida.

Os dentes das engrenagens também estão disponíveis em aço inoxidável como opção – ideais para aplicações em ambientes corrosivos. Além disso, os elementos deslizantes são intercambiáveis, permitindo sua adaptação individual à área de aplicação, seja em ambientes compatíveis com as normas da FDA ou em elementos deslizantes universais fabricados em iglidur® JPF – comprovadamente livre de PTFE e testado em laboratório pela igus® quanto à carga e ao desgaste.

Número de produtos: 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: