Cabos AIDA

Cabos de extensão AIDA prontos para conexão para automação

Aqui você encontrará todos os cabos de extensão prontos para conexão adequados para a Iniciativa de Automação dos Fabricantes Alemães de Automóveis (AIDA). Esta iniciativa especifica diretrizes para a cablagem entre o painel de controlo, a base do robô e os eixos móveis do robô. Finalmente, este tipo de cabo está disponível como igus ® readycable ® para cabeamento de robôs na indústria automotiva. e agora oferece cabos Chainflex ® prontos para conexão, para uso seguro em aplicações com movimentação. Oferecemos configurações de cabos AIDA com componentes push-pull HARTING em diferentes qualidades de flexibilidade da corrente. Os cabos de extensão oferecem ainda mais potencial de economia, pois as caixas de junção usuais (conector fêmea/fêmea) podem ser dispensadas.

All Os cabos prontos para conexão são 100% testados e marcados com um selo de teste.

 

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: