Cabos confeccionados readycable® igus®

Os cabos pré-confeccionados readycable® são cabos prontos para usar em esteiras porta cabos. Enquanto fabricante e produtor, a igus® fornece tudo a partir de uma fonte única, reduzindo assim os tempos de rendimento e o número de fornecedores. O portfólio inclui uma ampla gama de produtos de catálogo, incluindo cabos pré-confeccionados de acordo com os padrões dos fabricantes e diversos standards industriais, como componentes produzidos isoladamente ou em série individuais. É possível escolher entre vários tipos de cabo de qualidades diferentes com diferentes aprovações e diferentes certificações de conformidade. Todos os componentes são sujeitos a verificações de qualidade intensivas e testes funcionais.

Número de produtos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h