Cabos de rede confeccionados readycable® de Ethernet industrial igus®

Os cabos especiais pré-confecionados para rede, Ethernet, fibra ótica ou aplicações de fieldbus são testados para utilizar em calhas articuladas com muitos milhões de ciclos. A gama inclui cabos de fibra ótica de gradiente de índice, cabos CAT5/6/7, cabos Ethernet e cabos Profibus/Profinet. Os cabos de rede pré-confecionados foram aprovados por vários organismos e estão em conformidade com várias normas e diretivas: UL, CleanRoom, EAC, CEi, CTP,GL, RoHS-II, CSA, CE e DESINA. Os cabos de rede pré-confecionados são cabos altamente flexíveis concebidos para altos níveis de pressão, bem como são retardadores de chama e resistentes a óleo.
  • Resistentes a óleos e com elevada duração de vida
  • Raios de curvatura mais pequenos de 12,5 x d
Número de produtos: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h