Cabos confeccionados readycable® similares aos da Control Techniques

Os cabos readycable® confecionados de acordo com o standard Control Techniques são ideais para a utilização em calhas articuladas em aplicações com movimento. A qualidade excecional de todos os cabos de acionamento chainflex® é assegurada, sujeitando todos os produtos a extensos testes no laboratório da igus® e através da verificação individual antes da entrega. A gama de produtos readycable® inclui mais de 4000 cabos fiáveis com uma garantia de 36 meses. Encontrará cabos de dados, cabos de potência, cabos de encoder, cabos de servomotor e outros tipos de cabos na nossa loja online. Encomende online cabos de acionamento confecionados, rápida e facilmente, ou consulte primeiro um dos nossos técnicos por telefone ou pessoalmente. Os cabos confecionados readycable® podem ser fornecidos na quantidade necessária, sem custos adicionais de corte ou por pequena quantidade. Temos em stock cabos de acionamento que cumprem um vasto leque de aprovações e normas de conformidade exigidas, tais como Desina, CE, UL ou CSA.
Número de produtos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h