Cabos confeccionados readycable® similares aos da Danaher Motion

Os cabos de acionamento confecionados readycable® de acordo com o standard do fabricante Danaher Motion são ideais para uma elevada duração de vida em calhas articuladas em aplicações com movimento. Graças aos extensos testes realizados no laboratório da igus®, são fiáveis e complementados por uma garantia de 36 meses. Baseados nos cabos chainflex® fiáveis da igus® e testados com muitos milhões de ciclos nas aplicações correspondentes. Estão disponíveis mais de 4000 cabos confecionados, tais como cabos de potência, cabos de servomotor, cabos de sinal e cabos de encoder. Todos os cabos de acionamento readycable® confecionados podem ser encomendados no comprimento necessário exato, sem sobretaxas de corte ou por pequena quantidade.
Número de produtos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h