Cabos confeccionados readycable® similares aos da LTi DRIVES

Os cabos readycable® confecionados de acordo com o standard LTi DRIVES são resistentes ao desgaste e ideais para a utilização em calhas articuladas em aplicações exigentes. Extensos testes realizados no laboratório da igus® garantem que os cabos readycable® são especialmente duráveis e resistentes. É ainda oferecida uma segurança adicional pela igus® através da garantia de 36 meses. Com uma gama de mais de 4000 cabos de acionamento confecionados, a loja online readycable® oferece-lhe um vasto leque de cabos de potência, cabos de servomotor, cabos de sinal e cabos de encoder. Os cabos de elevada performance estão disponíveis em versões que cumprem um vasto leque de normas de conformidade, tais como UL, CSA, CE e Desina. Todos os cabos podem ser fornecidos na dimensão exata, sem sobretaxas de corte ou por pequenas quantidades.
Número de produtos: 0
Nada encontrado? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h