Cabos confeccionados readycable® similares aos da Parker

Cabos de acionamento confecionados readycable® de acordo com o standard Parker, especialmente concebidos para a utilização em calhas articuladas em aplicações com movimento. Para assegurar a sua fiabilidade, foram desenvolvidos de forma a apresentarem uma duração de vida especialmente elevada e estão protegidos com uma garantia de 36 meses. É possível garantir uma qualidade elevada dos cabos chainflex® da igus® uma vez que estes são testados em milhões de ciclos no laboratório. Na loja online da igus®, é possível escolher entre 4000 cabos confecionados, incluindo cabos de potência, cabos de encoder, cabos de servomotor e cabos de dados, todos em conformidade com um grande número de normas e aprovações de conformidade, como a CE, Desina, UL e CSA. Os cabos confecionados readycable® podem ser fornecidos no comprimento exato, sem sobretaxas de corte ou de pequena quantidade.
Número de produtos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h