Cabos confeccionados de sensor/atuador readycable® igus®

Os cabos de sensores/atuadores para calhas articuladas são cabos com raios de curvatura a partir de 4 x d. Os cabos CF.INI são testados em calhas articuladas muitos milhões de ciclos. Possuem várias certificações e respeitam diferentes normas, como, por ex., UL, CSA, CE Desina e resistência a óleos. Estão disponíveis várias extremidades nos cabos de sensor/atuador.
  • Cabo do sensor/atuador com 4-5 x d
  • Resistente a óleos
Número de produtos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h