Cabos confeccionados readycable® similares aos da Baumüller

Cabos readycable® de elevada qualidade com duração de vida especialmente elevada, de acordo com o standard Baumüller, confecionados para a utilização em calhas articuladas. Especialmente resistentes e com elevada duração de vida em aplicações com movimento. A fim de garantir um elevada performance mesmo em aplicações exigentes, a igus® sujeita todos os produtos readycable® a um rigoroso controlo de qualidade e a testes funcionais no seu laboratório. Quer se trate de cabos de servomotor, cabos de potência, cabos de sinal ou cabos de encoder – a gama de produtos inclui tipos de cabos confecionados segundo numerosas normas de conformidade e aprovação, com uma garantia de 36 meses. Independentemente do comprimento em questão, não são cobradas quaisquer taxas de corte nos cabos readycable®.
Número de produtos: 0
Nada encontrado? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h