Cabos confeccionados readycable® similares aos da Beckhoff

Cabos readycable® confecionados de acordo com o standard Beckhoff, desenvolvidos especialmente para a utilização em calhas articuladas em aplicações com movimento. A fim de satisfazer as exigências de qualidade, por mais exigente que seja a aplicação, a igus® testa todos os cabos readycable® no seu laboratório de testes quanto à resistência e ao funcionamento adequado, como parte de um meticuloso sistema de controlo de qualidade. Cabos de potência, cabos de servomotor, cabos de sinal, cabos de encoder e muitos mais – a gama de produtos readycable® inclui uma grande seleção de tipos de cabos confecionados em conformidade com numerosas aprovações e normas de conformidade. Todos os cabos readycable® possuem uma garantia de 36 meses. Todos os tipos de cabos podem ser fabricados nas dimensões exatas, sem sobretaxas adicionais, e podem também ser encomendados nos comprimentos mais curtos.
Número de produtos: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h