Cabos montados adequados para Lenze

cabos readycable® montados adequados para Lenze são cabos de acionamento especialmente flexíveis que foram projetados especificamente para uso em esteiras porta-cabos para aplicações dinâmicas. Graças à sua vida útil extraordinariamente longa e previsível, são confiáveis e protegidos por garantia. Todos os cabos igus® são testados quanto à durabilidade, segurança e confiabilidade, passando por muitos milhões de ciclos em aplicações reais no laboratório interno. Você pode escolher de forma rápida e fácil entre uma variedade de cabos montado disponíveis em nossa loja. Aqui, você pode encontrar cabos de sinal, cabos codificadores, cabos servo, cabos de motor, cabos de acionamento e muito mais. Os cabos readycable® montados estão disponíveis em versões que atendem aos padrões de conformidade mais comumente exigidos, como UL, CSA, CE ou Desina, e estão em conformidade com um grande número de padrões de aprovação. Dependendo das necessidades, os cabos de acionamento readycable® montados podem ser fabricados em comprimentos específicos sem custos adicionais para corte ou pequenas quantidades.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: