Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Delta robots

Quantidade de produtos: 9

Robô drylin delta | Espaço de trabalho 360mm

  • Para cargas até 5,0 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,5 mm
  • para velocidades máx. de até 3,0 m/s
de R$ 81.448,76/Pc.
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of +/- 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available

Robô drylin delta | Espaço de trabalho 660mm

  • Para cargas até 5,0 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,5 mm
  • para velocidades máx. de até 0,7 m/s
de R$ 96.634,12/Pc.
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

2-axis delta robot | Workspace 700 mm

Product information
  • Up to 50 picks/min.
  • Load capacity 5 kg
  • For precision requirements of 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available

drylin delta robot | Calibrating pin

  • para facilitar o posicionamento no ponto zero
de R$ 1,08/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Robô drylin delta | clipe de cabo

  • Orientação para cabos seguros
  • Muito leves
  • Fácil de encaixar
de R$ 0,72/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Pneumatic rotary feed-through with suction lifter

Product information
  • Stroke: 17 mm
  • Payload: 300 g
  • 360° infinitely rotatable
  • Non-rotating
  • Max. 500 rpm
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

3-axis delta robot | working diameter 1,000 mm | Size: XXL

Product information
  • Up to 111 picks / min.
  • For loads up to 2.5 kg
  • For precision requirements up to approx. 0.3 mm
  • For speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. Acceleration: 28 m/s²

3-axis delta robot | working diameter 1,000 mm | extra rotary axis

Product information
  • Up to 111 picks / min.
  • For loads up to 2.5 kg
  • For precision requirements up to approx. 0.3 mm
  • For speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. Acceleration: 28 m/s²

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h