Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Flat linear robots

The robolink® modular robotic system allows you to automate manual work steps quickly and easily. Articulated arms in various lengths and sizes are available. The number of lubrication-free joints used ranges from two to six, and the robot can be equipped with various tools (e.g., grippers, suction cup, camera, etc.) as desired. robolink® robot components are characterised by their modularity. As a modular system, a robot arm can be configured as desired and therefore economically, and moreover it is also possible to obtain ready-to-use complete systems.  
 

Quantidade de produtos: 6

Robô linear plano drylin E | Workspace 300 x 300mm | Versão codificadora

  • Para cargas até 8,0 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,5 mm
  • para velocidades máx. de até 1,5 m/s
de R$ 25.537,02/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Robô linear plano drylin E | Workspace 300 x 300mm | Versão com fio trançado

  • Para cargas até 8,0 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,5 mm
  • para velocidades máx. de até 1,5 m/s
de R$ 19.639,33/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Robô linear plano drylin E | Espaço de trabalho 500 x 500mm

  • Para cargas até 8,0 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,5 mm
  • para velocidades máx. de até 1,5 m/s
de R$ 17.987,93/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Flat linear robot | DLE-FG-0004 | Workspace 800 x 400 mm

Product information
  • Payload up to 15.0 kg
  • Working area 800 x 400 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available

Flat linear robot | DLE-FG-0005 | Workspace 1000 x 500mm

Product information
  • Payload up to 15.0 kg
  • Working area 1000 x 500 mm
  • Degrees of freedom: 2
  • Speed: up to 0.5 m/s
  • Repeatability ± 0.5 mm

Optionally available

Flat linear robot | DLE-FG-0006 | Workspace 650 x 650mm

Product information
  • Workspace 650 x 650 mm
  • Payload up to 15 kg
  • Repeatability ±0.5 mm
  • Speed: up to 0.5 m/s

Optionally available

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h