Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Robôs completos e componentes para robôs robolink® igus®

O sistema robótico modular robolink® permite-lhe automatizar, de forma rápida e fácil, etapas de trabalho manuais. Estão disponíveis braços articulados com vários comprimentos e dimensões. Foram utilizadas entre duas e seis articulações isentas de lubrificação e o robô pode estar equipado com diversas ferramentas (por ex., garras, ventosas, câmaras, etc.), conforme pretendido. Os componentes robóticos robolink® são caracterizados pela sua modularidade. Tal como num conjunto para construir, um braço robótico pode ser configurado de acordo com as suas preferências, de forma mais económica e com a possibilidade de obter um conjunto completo pronto a utilizar.  

Quantidade de produtos: 225

robolink® RL-DP - módulo completo 5 graus de liberdade, opcionalmente com sistema de controle integrado

  • Carga útil até 30 N
  • Tempos de ciclo > 7s
  • Alcance até 790 mm
  • Disponível com 4 DOF ou 5 DOF
  • Software disponível gratuitamente Software iRC 
  • Cor padrão do robô: preto, cor individual possível

robô linear drylin E room | Espaço de trabalho 500 x 500 x 100mm

  • Para cargas até 2,5 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,8 mm
  • para velocidades máx. de até 0,5 m/s
de R$ 37.332,38/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Robô drylin delta | Espaço de trabalho 360mm

  • Para cargas até 5,0 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,5 mm
  • para velocidades máx. de até 3,0 m/s
de R$ 81.448,76/Pc.
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

SCARA robot 4 DOF with cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available

D1 assembly kit for 2-axis kinematics

Product information
  • Set of 2x igus® D1 dryve, proximity switches incl. bracket, connection cables with straight connector in 10m length
 
  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation aqui before you buy 
de R$ 24.897,76/Pc.
Ir à página do produto

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of +/- 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available

Robot cell for all igus robots - Size: Medium

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 1,000 x 880 x 2,030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price

igus Robot Control (iRC) software for gantries & delta robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For gantries and delta robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

igus Robot Control Handheld

Product information
  • Handheld enables the robot to be commissioned and moved
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Convenient operation for left and right-handers
  • User-friendly operation via touch display

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Apiro room gantry

Product information
  • Payload up to 1.5 kg
  • Working area up to 625 x 625 x 625 mm 
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.1 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
  • Min. service life: 500 thousand cycles
  • Lighter than conventional igus gantry robots
Optionally available
  • Other sizes on request
  • Energy chains (not included in the scope of delivery)
Novo

iggy Rob: humanoid robot

Product information
  • Humanoid robot
  • Weight 101 kg
  • Maximum component weight 1.5 kg
  • AMR base: ReBeLMove Pro 2
  • Arms: 2 x ReBeL-6DOF-03
  • 1x suction gripper with CobotPump, 1x ReBeL gripper

robolink® RL-DP - módulo completo 4 graus de liberdade, opcionalmente com sistema de controle integrado

  • Carga útil até 30 N
  • Tempos de ciclo > 7s
  • Alcance até 790 mm
  • Disponível com 4 DOF ou 5 DOF
  • Software gratuito disponível  Software iRC 
  • Cor padrão do robô: preto, cor individual possível

Robô da linha E drylin | Espaço de trabalho 500 x 100mm

  • Para cargas até 2,5 [kg]
  • para requisitos de precisão de até aprox. 0,2 mm
  • para velocidades máx. de até 0,5 m/s
de R$ 20.660,58/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h