Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

robolink articulated arm robot

Com os braços robóticos robolink®, os processos monótonos e perigosos podem ser facilmente automatizados sem custos adicionais. Para este fim, a igus® dispõe de braços articulados standard completos e sem as garras. Os braços robóticos podem ser configurados individualmente com o configurador robolink® e instalados com uma garra pela empresa SCHUNK ou com uma ventosa de sucção pela empresa MM Engineering. Com esta ferramenta, as sequências de movimentos do robô também podem ser simuladas para ter uma ideia mais precisa da aplicação. Se necessário, a Commonplace Robotics GmbH disponibiliza um controlador industrial adequado para o robolink® D e, através do software intuitivo,é possível a programação do braço articulado. Uma vez que os componentes robolink® se baseiam num princípio de peças para construir modulares, podem ser combinados com componentes especiais, podem ser adquiridos individualmente e funcionam com um controlador auto-programável. Assim, o robolink® é não só especialmente versátil, mas também pode ser adaptado, de forma flexível, às mudanças no processo de automação.   

Quantidade de produtos: 9

robolink® RL-DP - módulo completo 5 graus de liberdade, opcionalmente com sistema de controle integrado

  • Carga útil até 30 N
  • Tempos de ciclo > 7s
  • Alcance até 790 mm
  • Disponível com 4 DOF ou 5 DOF
  • Software disponível gratuitamente Software iRC 
  • Cor padrão do robô: preto, cor individual possível
de R$ 158.302,59/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

robolink® RL-DP - módulo completo 4 graus de liberdade, opcionalmente com sistema de controle integrado

  • Carga útil até 30 N
  • Tempos de ciclo > 7s
  • Alcance até 790 mm
  • Disponível com 4 DOF ou 5 DOF
  • Software gratuito disponível  Software iRC 
  • Cor padrão do robô: preto, cor individual possível

robolink® DP à prova de salpicos | 5 DOF

  • À prova de respingos, graças às articulações do robô que foram
  • tribologicamente otimizado para classe de proteção IP 44
  • Elos de ligação feitos de aço inoxidável
  • Carga útil de até 20N
  • Tempos de ciclo > 7s
  • Alcance até 790 mm
de R$ 187.400,81/Pc.
Ir à página do produto

robolink® DP à prova de salpicos | 4 DOF

  • À prova de respingos, graças às articulações do robô que foram
  • tribologicamente otimizado para classe de proteção IP 44
  • Elos de ligação feitos de aço inoxidável
  • Carga útil de até 20N
  • Tempos de ciclo > 7s
  • Alcance até 790 mm
de R$ 179.975,46/Pc.
Ir à página do produto

robolink® RL-DCi - robô completo com 4 graus de liberdade e sistema de controle integrado

  • Cinemática pré-definida de 4 eixos com articulações robolink® D e sistema de controle integrado
  • Ecrã táctil de 3,5 polegadas para fácil comando
  • Ultracompacto – sem necessidade de quadro elétrico externo de comando
  • 1 módulo com 4 entradas e 4 saídas digitais a 24 V, podendo ser aumentado para 3 módulos
  • Alcance: 510 mm
  • Carga útil: 1000 g
  • Visualização no configurador
de R$ 106.009,08/Pc.
Ir à página do produto

robolink® RL-DC - módulo completo com 4 graus de liberdade, com encoder do motor e kit INI

  • Versão grande
  • 4 graus de liberdade
  • motores com encoder
  • Kit INI
  • Alcance: 710 mm
  • Carga útil: 3000 g
  • Visualização no configurador

robolink® RL-DC - módulo completo com 4 graus de liberdade, com encoder do motor e kit INI

  • Opção low cost
  • 4 graus de liberdade
  • Encoder do motor
  • Kit INI
  • Alcance: 600 mm
  • Carga útil: 1000 g
  • Ver no configurador
de R$ 66.328,02/Pc.
Ir à página do produto

Base para robolink® DP

  • Base para instalação em mesa do robolink® DP
  • Compatível para robolink® RL-DP com 4 e 5 DOF
de R$ 2.498,53/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

robolink® DP com sistema de transporte sem condutor da MiR | Kit Plug & Play

  • Altura: 1.780 mm
  • Altura de descarga: min. 600 mm, máx. 1500mm
  • Peso total: 22,4 kg + 62,5 kg
  • Tamanhos de contêiner suportados: 300 x 400 mm (400 x 600 m mediante solicitação)
  • Áreas de aplicação típicas: coleta de lixo, transporte de KLTs, produtos e objetos, carregamento e descarregamento autônomo, identificação inteligente, pega, classificação ou montagem de objetos, inspeção de qualidade, serviço
de R$ 149.876,13/Pc.
Ir à página do produto

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h