Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

SCARA Robot

Quantidade de produtos: 5

SCARA robot 4 DOF with cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

SCARA robot 4 DOF without cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach in Z-axis: 500mm, can be customised upon request
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

SCARA robot 4 DOF | size L | 600 mm working space

Product information
  • Payload: 3 kg
  • Range: 600 mm
  • Reach along the Z-axis: 3000 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available

SCARA robot 3 DOF | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

SCARA robot 3 DOF | size S | for laboratory applications

Produktinformation
  • Payload: 0,5 kg
  • Reach: 400mm
  • Reach in Z-axis: 360 mm
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: 6 picks/minute

Optionally available

Consulta

Photo
Daniel Valentin

Especialista - Automação de baixo-custo

Envie um e-mail

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h