Sistema de controle para robôs robolink® de 3-5 eixos igus®

Os braços robóticos económicos da igus® e adaptáveis individualmente podem ser complementados com diferentes conceitos de controlo. A solução de controlador industrial foi criada pela empresa Commonplace Robotics GmbH e destina-se especialmente ao robolink® D. É fornecida juntamente com um software de fácil utilização. Com a ajuda do software, são visualizadas as sequências dos movimentos do robô, que podem ser programadas e controladas de forma fácil. O princípio modular do robolink® facilita a utilização dos braços robóticos com um controlador auto-programado, oferecendo, por isso, a modularidade máxima. Graças à combinação do braço robolink® com uma garra e o controlador, as tarefas mais monótonas, por ex., verificação de qualidade, montagem ou a produção, podem ser facilmente automatizadas e as sequências de trabalho podem também ser coordenadas de forma simples.
 
Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Daniel Valentin
Daniel Valentin

igus-icon-phone(11) 96373-0027

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h