SCARA Robot

A SCARA robot is a compact 4-axis industrial robot known for its high speed, precision, and repeatability. It is primarily used for assembly, sorting, and pick-and-place applications in industries such as electronics, medical technology, and consumer goods manufacturing. Thanks to its unique kinematic design, the SCARA robot enables fast and accurate movements while requiring minimal floor space.

igus SCARA robots are particularly low-maintenance due to their lubrication-free polymer technology and are designed for continuous operation. Their modular design ensures a long service life and cost-effective automation.

Looking to buy a SCARA robot or compare SCARA robot prices? At igus, you will find the right SCARA robot solution for precise and efficient automation tasks.

Número de produtos: 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Daniel Valentin
Daniel Valentin

igus-icon-phone(11) 96373-0027

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h