Rolamentos de esferas revestidos de plástico

Os rolamentos de esferas revestidos de plástico garantem um funcionamento suave e minimizam o ruído. O revestimento plástico protege tanto o trilho guia quanto outros elementos do sistema contra o desgaste. Embora diversos materiais como POM, PET, PA e TPE já sejam utilizados na indústria, a igus aposta em seus próprios plásticos de alto desempenho. Dependendo do produto, estes podem ser utilizados em faixas de alta temperatura até +150 °C e têm uma vida útil mais de três vezes superior à das bandagens de PA. Os produtos são 100% isentos de lubrificação e livre de manutenção, econômicos e ideais para uso industrial, especialmente nas indústrias química e alimentícia. Estão disponíveis em diversos tipos para atender às necessidades específicas dos usuários. Os plásticos de alto desempenho iglidur oferecem diferentes especificações que podem ser adaptadas de forma flexível às necessidades individuais. Qual a vantagem do igus? Coloque a bandagem como um anel de plástico separado sobre o seu rolamento de esferas existente e você terá um rolamento de esferas revestido de plástico totalmente funcional. Ainda não encontrou o produto certo? Contate nossos especialistas para obter aconselhamento personalizado ou utilize o serviço de peças especiais.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: