Loja online de roletes guia

Os roletes guia são componentes indispensáveis que permitem um movimento suave, seguro e com baixo atrito em inúmeras aplicações industriais. Os roletes guia da igus são fabricados com plástico de alto desempenho iglidur, o que os torna particularmente resistentes ao desgaste. Eles também funcionam sem óleo lubrificante. A igus oferece uma ampla seleção de roletes guia com diferentes tipos de ranhuras, incluindo ranhura em V, ranhura em L e ranhura em U, com diâmetro interno de 3 a 20 mm e diâmetro externo de 10 a 60 mm. Essas variantes são especialmente projetadas para serem integradas de forma flexível em diversas aplicações, como tecnologia de transporte, instalações de produção ou máquinas de automação. Graças aos materiais livre de lubrificação, os roletes guia não requerem manutenção adicional e são resistentes à abrasão, umidade e sujeira. Não consegue encontrar as dimensões certas na gama padrão? Peças especiais personalizadas não são novidade para a igus.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: