roletes de ponta de faca loja online

Roletes de ponta de faca ou lâminas de rolamento feitas de plásticos de alto desempenho iglidur são projetados para raios de deflexão particularmente pequenos. São livres de manutenção, não necessitam de lubrificação e, portanto, evitam a contaminação do produto. São particularmente fáceis de limpar e adequados para contato direto com alimentos (em conformidade com a FDA e de acordo com o Regulamento (UE) n.º 10/2011). Os seguintes diâmetros de eixo estão disponíveis em nossa loja: 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm. Os diâmetros externos correspondentes são 9, 11, 12, 14, 18 e 20 mm. Os comprimentos são 50 e 70 mm. Entre em contato conosco se precisar de ajuda com sua seleção ou se necessitar de peças especiais para sua aplicação específica.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: