Tribo-tape iglidur® igus®

A fita deslizante, fabricada em plástico de alto desempenho iglidur®, é adequada para revestimento tribológico de superfícies, para otimização do deslizamento, redução do atrito de plataformas mecânicas, proteção de extremidades, etc.
Depois do revestimento ser colado, as superfícies que deslizam umas sobre as outras ficam protegidas durante o movimento e, ao mesmo tempo, consegue poupar energia. Com um deslizamento mais suave, o funcionamento fica mais silencioso. Fácil de cortar à medida (pode fazê-lo com uma tesoura). A parte posterior, opcionalmente com adesivo, abre possibilidades de utilização infindáveis, por exemplo, em equipamentos médicos, máquinas da indústria alimentar, no fabrico de mobiliário ou de máquinas-ferramenta. 
 
 
Número de produtos: 0
Nada encontrado? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Fita deslizante iglidur®: tribo-tape para proteger todas as superfícies

Design flexível da fita deslizante de plástico tribo-tape

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h