iglidur® PRT - Anel rotativo

Polymer slewing ring bearing

O iglidur® PRT é um anel rotativo onde se comprovam as vantagens de utilização dos casquilhos em polímero da igus® . Os elementos feitos de iglidur® J são completamente isentos de lubrificação e manutenção. As peças do alojamento do anel deslizante são feitas de alumínio, e as superfícies móveis dos elementos deslizantes iglidur® J em contato com o anel são anodizadas duras. Todos os parafusos de fixação são feitos de aço inoxidável.
 

Sectores industriais típicos e
aplicações:

Mancal para mesa giratória para o manuseio de materiais

Mancais deslizantes para sistemas de automação

Mancais deslizantes para tecnologias de montagem

Mancais de mesa giratória usados na tecnologia de palco e iluminação

Grandes mancais para a geração de energia, etc.

 

Quando usar um disco rotativo deslizante?

  • Quando é necessário uma solução pronta a usar
  • Quando necessitar de uma solução resistente à corrosão e para cargas elevadas.
  • Para binários extremos
  • Para aplicações em ambientes agressivos
  • Para aplicações isentas de manutenção e de lubrificação
  • Para velocidades médias a baixas

Quando não usar o iglidur® G?

  • Para rápidas e contínuas rotações
  • com temperaturas até 180°C.
  • Quando apenas baixas forças de accionamento são possíveis e é necessário movimentar cargas elevadas
  • Para precisão e rigidez extrema

Mancal anelar deslizante em iglidur® PRT - Design 01  
Anel rotativo
design 01

Mancal anelar deslizante, com elevada rigidez

Aplicável até +180℃, elevada resistência a químicos

Disponível com vedação

Anel rotativo com roda dentada PRT  
Anel rotativo com roda dentada

Para todos os 6 tamanhos do design 01, 4 padrões estão disponíveis para engatar no anel externo.

Mancal anelar deslizante em iglidur® PRT - Design 02  
Anel rotativo
design 02

Anel deslizante com peso extremamente baixo:

Anel exterior feito de alumínio anodizado ou de aço inoxidável (V4A)

Mancal anelar deslizante PRT de baixo custo  
Mancal anelar deslizante no novo design de baixo custo

Mancal anelar deslizante iglidur® PRT no novo design de baixo custo. Através de um redimensionamento consistente, foi criado um design completamente novo baseado ainda mais no plástico.

PRT-01 flange quadrado  
Mancal anelar deslizante com flange quadrada

O menor mancal anelar deslizante PRT em instalação tamanho 20, com flange quadrado com economia de espaço para uma instalação direta em superfícies planas.

PRT-01-30 com função de fixação  
Mancal anelar deslizante com função de fixação

Mancal anelar deslizante PRT-01-30 com anel superior incluindo função de fixação para eixos com tolerâncias 30h7.

Mais informação sobre este produto  
Acessórios: Travão de mão

Um binário de retenção de 10 Nm é obtido com um binário de aperto de 1 Nm

Mais sobre este produto  
Acessórios: Pinos de guiamento

Para uma rápida e fácil montagem do accionamento

Mais sobre este produto  
Acessórios: Espaçadores

Fácil, montagem flexível

Contato igus® +55-11-3531 4487 E-Mail para igus®

myigus myCatalog
Sem quantidade mínima para compras
7:30 -18:00 Entrega + Atendimento Entrega em 24h* Amostras grátis

Mais de 100.000 produtos disponíveis! Serviços de consultoria técnica de segunda à sexta, das 8 às 18 horas!

Newsletter Registration
Condições Gerais de Venda Realização Observações gerais Declaração de Proteção e Privacidade de Dados