Rolamentos de esferas xiros® da igus®

Em muitos casos, os rolamentos de esferas xiros®, fabricados em plásticos de elevada performance, são economicamente mais eficientes do que os rolamentos de esferas metálicos.  Os rolamentos de esferas em polímero não só têm um preço 40% inferior, como são também 60% mais leves do que os mesmos rolamentos em metal. Garantem ainda que a máquina terá uma longa vida útil e não necessitará manutenção. Isto deve-se ao facto de os rolamentos de esferas xiros® permitirem um funcionamento a seco com pouco atrito, sem que seja utilizada uma única gota de lubrificante. A gama de rolamentos xiros® está em constante expansão, introduzindo rolamentos de novos tipos, tamanhos e combinações de materiais.
 

Número de produtos: 0

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: