Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Características gerais | Unidade | iglidur® H | método de teste |
Densidade | g/cm³ | 1,71 | |
cor | Cinzenta | ||
Absorção máx. de humidade a 23°C/50% U. H. | Wt. -% | 0,1 | DIN 53495 |
Máx. absorção de água | Wt. -% | 0,3 | |
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, contra o aço | µ | 0,07 - 0,2 | |
Valor p x v , máx. (a seco) | MPa x m/s | 1,37 | |
Propriedades Mecanicas |
|||
Módulos de elasticidade | MPa | 12.500 | DIN 53457 |
Elasticidade a 20° C | MPa | 175 | DIN 53452 |
Força de compressão | MPa | 81 | |
Máxima resistência à compressão superficial recomendada (20° C) | MPa | 90 | |
Dureza D | 87 | DIN 53505 | |
Propriedades térmicas |
|||
Temperatura máxima de trabalho a longo prazo: | °C | +200 | |
Temperaturas para apicações a curto termo | °C | +240 | |
Temperatura mínima de aplicação | °C | -40 | |
condutibilidade térmica | [W/m x K] | 0,6 | ASTM C 177 |
Coeficiente de expansão térmica (a 23° C) | [K-1 x 10-5] | 4 | DIN 53752 |
Propriedades eléctricas1) |
|||
Resistência especifica | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
Resistência superficial | Ω | < 102 | DIN 53482 |
m/s | rotativo | Oscilação | linear |
Constante | 1 | 0,7 | 3 |
curto período | 1,5 | 1,1 | 4 |
iglidur® H | temperatura ambiente |
Inferior | - 40 °C |
Superior, a longo prazo | + 200 °C |
Superior, a curto prazo | + 240 °C |
Segurança axial adicional | + 120 °C |
iglidur® H | Seco | Massa lubrificante | Óleo | Água |
Coeficiente de atrito µ | 0,07 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
média | Resistência de contato |
Álcoois | + |
Hidrocarbonetos | + |
Gorduras, óleos, sem aditivos | + |
Combustíveis | + |
Ácidos diluídos | + to 0 |
Ácidos fortes | + a - |
Bases | + |
Bases fortes | + |
Resistência especifica | < 105 Ωcm |
Resistência superficial | < 102 Ω |
Diâmetro
d1 [mm] | Veio h9 [mm] | iglidur® H
F10 [mm] | Carcaça H7
[mm] |
Até 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 a 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |