Smart condition monitoring systems for less downtime and better OEE

Quantidade de produtos: 5

Novo

i.Sense EC.W - Low cost service life sensor for maximum system availability

▲ Tech up
  • Cable-linked condition monitoring with service life percentage display
  • Direct PLC connection via potential-free contacts
  • Suitable for harsh, dark, or dirty environments

▼ Cost down
  • 80% cost reduction due to direct connection
  • Maintenance cost reduction 
  • Avoid unplanned downtime
de R$ 4.752,91/Pc.
43 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Novo

i.Sense EC.P - sistema inteligente para monitoramento de força de empurrar/puxar em e-chains

 Detecta bloqueios ou desalinhamentos 
 Impede danos onerosos
 Conexão fácil ao controle de máquina

Esse produto de plásticos inteligentes consiste nos seguintes componentes:
  • Unidade do sensor EC.P
  • Cabos de ligação
  • Módulo de avaliação i.Sense 
a pedido
200 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Novo

i.Sense EC.B - Sistema inteligente para detectar quebra da cadeia eletrônica

  • EC.B (EC = e-chain (esteira porta cabos), B = break detection (detecção de ruptura) detecta rupturas nos elos
  • Uma corda é passada através da esteira porta cabos e apertada para registrar qualquer alteração no comprimento e relatá-la ao sensor EC.B.
  • Isso detecta quebras de esteira, desliga o sistema e evita mais danos.
  • Todas as informações são armazenadas em um cartão SD para análise. 
a pedido
96 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

i.Sense CF.P - Sistema inteligente para monitorar a força de tração do cabo

  • O sensor CF.P mede as forças de tração nos cabos
  • Forças de tração permanentemente aumentadas podem levar a danos no cabo e, no pior dos casos, incêndio no cabo
  • O sensor CF.P identifica a manutenção que foi realizada de maneira incorreta nos cabos
  • Os dados são armazenados em um cartão SD e podem ser lidos para análise

i.Sense CF.Q - Sistema inteligente para monitorar a qualidade do cabo

  • Evite tempos de paradas não planejadas do sistema devido a falhas de cabos quando utiliza cabos chainflex® fora das condições de garantia chainflex®!
  • Deteta o esforço mecânico dos cabos chainflex® em condições extremas de funcionamento em uma fase precoce.
  • Planeje trabalhos de manutenção econômicos antecipadamente

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h