E2 micro - Peça única - Tamanhos menores

Gama micro modular E2.1

série E2.10

Série E2.10, abertura externa

Esteira porta cabos, que pode ser aberta pelo lado de fora
Série E2i.10

Série E2i.10, pode ser aberta por dentro

Esteira porta cabos, que pode ser aberta por dentro
série E2C.10

Série E2C.10, fechada

Esteira porta cabos, fechada
Série E2.15

Série E2.15, abertura externa

Esteira porta cabos, que pode ser aberta pelo lado de fora
Série E2i.15

Série E2i.15, pode ser aberta por dentro

Esteira porta cabos, que pode ser aberta por dentro
Série E2C.15

Série E2C.15, fechada

Esteira porta cabos, fechada
Série E2.17

Série E2.17, abertura externa

Esteira porta cabos, que pode ser aberta pelo lado de fora
Série E2i.17

Série E2i.17, pode ser aberta por dentro

Esteira porta cabos, que pode ser aberta por dentro
Série E2C.17

Série E2C.17, fechada

Esteira porta cabos, fechada
Micro abridor de esteira E2.1

Alturas internas de 5 a 15,6 mm, esteira porta cabos

Série 03

Série 03

e-chain®, não pode ser aberta
Série 04

Série 04

e-chain®, não pode ser aberta
Série 045

Série 045

e-chain®, não pode ser aberta
Série 05

Série 05

e-chain®, não pode ser aberta
Série 06

Série 06

e-chain®, não pode ser aberta
Série 08

Série 08

e-chain®, não pode ser aberta
série B07

Série B07

e-chain®, pode ser aberta ao longo do raio externo
Série B09

Série B09

e-chain®, pode ser aberta ao longo do raio externo
Série 074

Série 074

e-chain®, pode ser aberta no raio interno
Série 094

Série 094

e-chain®, pode ser aberta no raio interno

Guia de seleção e-chain®

Instruções de montagem

Exemplos de aplicação

Para espaços confinados

  • e-chain® de uma e duas peças, a partir de 5 mm de altura interna
  • Alta resistência à torção
  • Pequenas alturas internas e raios de curvatura
  • Terminais de fixação com alívio de tensão opcional
  • Passo pequeno para um funcionamento suave
  • Interior amigável ao cabo
  • Leve
  • Parafusos grandes para uma longa vida útil
  • Relação favorável entre dimensões internas e externas
  • B07/B09 em duas partes - articulada no raio externo por dobradiça de filme

Indústrias e aplicações típicas

  • Maquinário geral
  • Modelos (e-chains® micro),
  • Portas automáticas
  • Veículos
  • Máquinas de medição
  • Equipamentos elétricos
  • Manuseio
  • Robôs de pick & place

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Rafael Goes
Rafael Goes

Gerente de Produto - e-chain®

(11) 4118-3125 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: