drylin® Módulo linear de fuso de avanço SLW

Especialmente multifacetado e rígido em termos de torção com um perfil de eixo duplo

  • Alta resistência à torção
  • Totalmente suportado
  • Trilho anodizado rígido
  • Versão especial SLW-AL com travessas feitas de alumínio anodizado, mediante solicitação
  • Versão em aço inoxidável com componentes de aço resistentes à corrosão (AISI 303 ou AISI 316Ti); para a versão em aço inoxidável, iglidur® J, iglidur® X ou iglidur® A180 podem ser selecionados como material da bucha.

Serviços de produtos

Baixar dados técnicos

Catálogo

Solicitar uma cotação

Consulta sobre o produto

Configurador on-line gratuito

Configurador online

Tamanhos de instalação da série SLW

  • Comprimento do carrinho: 60 mm
  • Capacidade de carga:
    • axial: 50 N
    • radial: 200 N
  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Diâmetro do eixo: 6 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: polímero
  • Comprimento do carrinho: 48 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 250N
    • Radial: 1,000N
  • Comprimento máximo do curso: 400 mm
  • Diâmetro do eixo: 10 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: alumínio
  • Comprimento do carrinho: 69 mm/100 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 700N
    • Radial: 2,800N
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Diâmetro do eixo: 10 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: zinco fundido sob pressão/alumínio
  • Comprimento do carrinho: 100 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 700N
    • Radial: 2,800N
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Diâmetro do eixo: 10 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: alumínio
  • Comprimento do carrinho: 100 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 1.200N
    • Radial: 4,600N
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Diâmetro do eixo: 16 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: alumínio
  • Comprimento do carrinho: 100 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 1.200N
    • Radial: 4,600N
  • Comprimento máximo do curso: 750 mm
  • Diâmetro do eixo: 35 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: alumínio
  • Opcionalmente com fuso de avanço com rolamento de esferas (BB)
  • Comprimento do carrinho: 150 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 1.600N
    • Radial: 6,400N
  • Comprimento máximo do curso: 1.000 mm
  • Diâmetro do eixo: 20 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: alumínio
  • Comprimento do carrinho: 150 mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 2.500N
    • Radial: 10,000N
  • Comprimento máximo do curso: 1.250 mm
  • Diâmetro do eixo: 25 mm
  • Material do suporte da extremidade do eixo: alumínio

Opções técnicas para a série SLW

Material do fuso de avanço da igus

Materiais do fuso de avanço

Material da bucha autolubrificante para módulos lineares e mesas XY da igus

Materiais de bucha

Motores de passo para módulos lineares

Sistemas de acionamento elétrico: motores elétricos da igus

Fixação por fuso de avanço para módulos lineares drylin

Grampo do fuso de avanço

  • Flange de fixação do eixo para fixar o fuso de avanço no indicador de posição
  • Protege o fuso de avanço contra giro inadvertido
  • Material: alojamento de polímero com fixação do eixo em alumínio
  • Cor: preto
Indicador de posição digital para módulos lineares drylin

Indicador digital de posição

manivela drylin para módulos lineares

manivelas drylin

SLWM-1080 - módulo linear com sistema de medição

Módulo linear de fuso de avanço com sistema de medição
  • Sensor integrado ao carrinho com economia de espaço
  • Operação independente da rede elétrica
  • Fita magnética integrada

Configurar um módulo linear SLW individual online

Configurar online mesas lineares
  • Encontre e solicite o módulo linear correto com apenas alguns cliques
  • Faça suas entradas e selecione a proposta certa
  • Selecione os acessórios opcionais
  • Adicione ao carrinho de compras e faça o pedido ou solicite informações online
  • Faça o download da lista de peças como arquivo PDF

Outras versões do módulo linear SLW

Módulo linear SLWT com fuso de avanço duplo
  • Os carrinhos podem ser controlados separadamente
  • Ajuste manual separado dos carrinhos
  • Flexibilidade de projeto
Módulo linear econômico drylin econ
  • Leve e econômico
  • Perfil de trilho anodizado na cor prata
  • Rosca de avanço ou rosca trapezoidal
Módulo linear de aço inoxidável SLW-ES
  • Material selecionável da bucha autolubrificante
  • Em conformidade com a FDA com a bucha autolubrificante iglidur A180
  • Bucha iglidur X de alta temperatura, funciona em até +250°C
Loja de módulos lineares

Módulos lineares drylin® com um único clique ...

  • Com acionamento por fuso de avanço ou por correia dentada
  • Dois comprimentos de curso definidos para cada sistema
  • Flexível com pinos de acionamento para operação manual e elétrica. Pronto para instalar com braçadeira de fuso de avanço, indicador de posição e manivela para ajustes rapidamente replicáveis
  • Sem necessidade de busca e montagem demoradas
  • Menor esforço de projeto com arquivos PDF e CAD disponíveis na loja online

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Anderson Batista
Anderson Batista

Gerente de Produto - drylin®

(11) 3531-4476 (WhatsApp)Enviar e-mail

Horário de funcionamento: