A fábrica flexível de Nicholas Grimshaw

Do briefing ao arquiteto

"Em outubro de 1988, a igus adquiriu um terreno de cerca de 40.000m2 em Porz-Lind, área da cidade de Colônia. Era aqui que o desenvolvimento, produção, venda, gerenciamento e planejamento deveriam ocorrer. É aqui que todas as atividades devem ter seu núcleo, é aqui que a igus deve ter sua sede. A igus se preparou para o rápido crescimento e a rápida mudança - ou seja, flexibilidade - em todas as áreas, acompanhados pela consolidação constante da posição geral da empresa. A nova "fábrica da igus" tem o objetivo de garantir as possibilidades espaciais e técnicas para essa finalidade, com um design que atende às exigências e preocupações dos funcionários. O objetivo é refletir os produtos e o princípio central da filosofia corporativa por dentro e por fora: inovação - serviço - confiabilidade - com os clientes como o centro de um sistema solar, em torno do qual todos os funcionários e entidades da igus orbitam para resolver seus problemas."

Esse pequeno trecho do briefing de Günter Blase enviado a Nicholas Grimshaw foi a base para o esboço a seguir. Ele foi desenvolvido no modelo mostrado, que mais tarde foi transformado em um prédio de fábrica.
 
Esboço da fábrica por Nicholas Grimshaw Esboço de Nicholas Grimshaw
Modelo da fábrica da igus Modelo da fábrica
A fábrica da igus® Prédio da fábrica concluído

A fabrica

A mudança ocorreu em 1994. A ideia da fábrica flexível e a realização por Grimshaw rapidamente valeram a pena, pois a igus cresceu consideravelmente desde então: a empresa agora produz, testa e realiza pesquisas em uma área de construção de 90.000m2. Inclui edifícios envolventes para posterior produção, formação técnica e um grande centro logístico, entre outros. No decorrer da expansão da fábrica, aplicamos uma abordagem consistente de gerenciamento enxuto para analisar todas as áreas: de marketing e administração a pesquisa e desenvolvimento, ferramental e produção, além de armazenamento e distribuição.

Com uma área de teste de 3.800m2 , a igus opera os maiores laboratórios de teste do setor, com configurações de teste para esteiras articuladas, cabos altamente flexíveis, tecnologia de buchas e mancais de plástico, como buchas autolubrificantes, rolamentos de esferas,mancais esféricos e buchas lineares, fusos de avanço, barras de material para usinagem, anéis de pistão etc Um total de 15.000 testes são realizados anualmente. 100.000 produtos podem ser entregues em 24 horas ou no mesmo dia.


Expansão da fábrica com um novo prédio em 2023

A igus continuou a crescer fortemente nos últimos anos e apresenta um excelente nível de desenvolvimento. Para poder lidar com o crescimento futuro e atender às necessidades de nossos clientes de forma rápida e confiável, estamos adicionando um novo prédio à nossa fábrica. Está em construção e está localizado em frente ao edifício principal, do outro lado da Frankfurter Str., em 20.000m². A partir do outono de 2023, partes da produção, mas também escritórios serão instalados aqui.

O novo edifício continuará o conceito da fábrica existente e do arquiteto, Sir Nicholas Grimshaw, e contará com um interior flexível. Um dos dois fundadores do escritório de arquitetura Bryden Wood, Mark Bryden, já havia trabalhado na primeira fábrica junto com Nicholas Grimshaw - ou seja, as condições eram ideais.
O novo edifício da igus em primeiro plano O novo edifício em primeiro plano, atrás dele a fábrica existente (última atualização em setembro de 2023)
Vídeo: lapso de tempo da construção da nova construção


Visita à fábrica

Dentro da fábrica da igus


Consulta

Teremos muito prazer em esclarecer as suas dúvidas e perguntas pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h