Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Carrinhos lineares/Patins drylin® N da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Categorias
Filtrar
Material
Sistema
Tamanho

Quantidade de produtos: 7

Patim drylin® N, tamanho de instalação 27, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: 27
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
de R$ 47,61/Pc.
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 80, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Roscados, sem saliências
  • Tamanho de instalação: 80
  • Capacidade de carga, estát.: 1000 N
de R$ 96,72/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 40, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tamanho de instalação: 40
  • Capacidade de carga, estát.: 700 N
de R$ 59,59/Pc.
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 27, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: através de orifícios
  • Tamanho de instalação: 27
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
de R$ 39,53/Pc.
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 27, elemento deslizante iglidur® RN213 para temperaturas elevadas até 120 °C

  • Material do elemento deslizante: iglidur® RN213
  • Tipo de montagem: através de orifícios
  • Temperatura elevada
  • Tamanho de instalação: 27
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
de R$ 159,90/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 40, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tamanho de instalação: 40
  • Capacidade de carga, estát.: 700 N
de R$ 75,16/Pc.
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 27, polímero deslizante para altas temperaturas iglidur® RN213

  • Material do elemento deslizante: iglidur® RN213
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Temperatura elevada
  • Tamanho de instalação: 27
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
de R$ 85,94/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Carrinhos lineares/Patins drylin® N

Carrinhos lineares/Patins drylin® N

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h