Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Guias lineares drylin® da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Quantidade de produtos: 390

Guia dupla drylin® W, WS

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
de R$ 372,33/m
18 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® W-Econ double rail WS-CA

Centre row of fixing holes:
  • WS-06-20-CA
  • WS-10-30-CA
  • WS-10-40-CA
  • WS-16-60-CA
Two rows of fixing holes:
  • WS-10-80-CA
  • WS-10-120-CA
  • WS-20-80-CA
 
  • Suitable for all drylin® W single bearing housings and linear carriages
  • Lifelong rattle-free due to combination with pre-loaded drylin® W linear bearings series WJ200UM-01-Pxx
  • Individual bearing clearance adjustment by using WJ200UME-01 bearing housings
  • Design: Guia linear dupla
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Redondo
de R$ 495,80/m
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto
Novo

drylin® W-Econ trilho único WS-CA

  • Design: Guia linear simples
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Redondo
de R$ 193,92/m
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia individual drylin® W, WS

  • Design: Guia linear simples
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
de R$ 253,18/m
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Carrinho drylin® W completo, WW

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material: liga de zinco
de R$ 228,41/Pc.
31 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Chumaceira drylin® R, RJUM-05

Encontre as linhas de substituição adequadas para o slide linear RJUM-05 com rolamento aqui. 
 
  • Design: curto, versão fechada
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio
de R$ 277,43/Pc.
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Guia linear drylin® N, tamanho de instalação 40

de R$ 154,21/m
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia individual drylin® W, WS-ES

  • Design: Guia linear simples
  • Material: aço inoxidável 1,4571
  • Tipo de guia linear: Redondo

Patim drylin® W, WJ200UM-01

  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
de R$ 67,92/Pc.
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Carrinho drylin® W completo, WW-HKA

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Com braçadeira manual
  • Material: liga de zinco
de R$ 792,74/Pc.
17 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Chumaceira drylin® R, FJUMT-01

  • Design: fechada, versão dupla (tandem), flange redonda
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
de R$ 153,13/Pc.
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Eixo em alumínio drylin® R, eixo maciço/oco, AWMP

  • Leves
  • Ideais em combinação com os casquilhos lineares em iglidur® J/J200
  • Baixo desgaste das buchas deslizantes
  • Resistentes à corrosão
  • Alumínio EN AW 6060/6061 (ALU)
de R$ 168,43/m
13 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear drylin® N, tamanho de instalação 27

de R$ 104,88/m
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear drylin® T, TS-01

Material: alumínio anodizado duro
 
 
de R$ 178,78/m
8 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSX

  • Design: Guia linear dupla de perfil alto
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
de R$ 498,92/m
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guias lineares drylin®

Guias lineares drylin®

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h