Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Carrinhos lineares/Patins drylin® N da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Categorias
Filtrar
Material
Sistema
Tamanho

Quantidade de produtos: 10

Patim drylin® N, tamanho de instalação 17, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: 17
  • Capacidade de carga, estát.: 50 N
de R$ 35,93/Pc.
13 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 27, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: 27
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
de R$ 56,29/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Patim deslizante prismático drylin® N, tamanho 27, polímero deslizante com pré carga iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: 27-P
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
de R$ 154,81/Pc.
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim drylin® N, tamanho de instalação 27, polímero deslizante iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: através de orifícios
  • Tamanho de instalação: 27
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
de R$ 59,84/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Patim deslizante prismático drylin® N, tamanho 27, polímero deslizante com pré carga iglidur® J

  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tipo de montagem: através de orifícios
  • Tamanho de instalação: 27-P
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
de R$ 106,30/Pc.
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear de baixo perfil drylin® N, tamanho da instalação 40, elemento deslizante NW iglidur® J

  • Inércia reduzida
  • Com elevada vida útil devido ao polímero de elevada performance iglidur® J
  • Isentos de manutenção devido aos lubrificantes sólidos integrados
  • Rosca de ligação no carrinho
  • Montagem fácil
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Tamanho de instalação: 40
  • Capacidade de carga, estát.: 700 N
de R$ 94,21/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

drylin N prism carriage with pre-load NWV 35

  • Controlled adjustment thanks to individual pretension
  • Compatible with many systems: standard carriage with plain or threaded hole
  • Guaranteed holding forces tested in the igus® laboratory
  • Compact, lightweight design with low inertia
a pedido
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® N prism slide carriage size 27 iglidur® J sliding element with camber - black

  • Controlled adjustment thanks to individual pretension
  • Compatible with many systems: standard and long carriages with plain or threaded hole
  • Guaranteed holding forces tested in the igus® laboratory
  • Compact, lightweight design with low inertia
a pedido
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® N prism carriage with pre-load NWV 41

  • The desired displacement force can be determined by the selectable spring preload
  • Save up to 25 % installation space
  • Guaranteed holding forces: short slide 1.0 N/2.0 N/4.0 N, 
  • Guaranteed holding forces: long slide 2.0 N/4.0 N/8.0 N
  • PFAS/PTFE-free and fulfils the low-fogging requirements
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® N prism carriage with pre-load NWV 42

  • The desired displacement force can be determined by the selectable spring preload
  • Save up to 25 % installation space
  • Guaranteed holding forces: short slide 1.0 N/2.0 N/4.0 N, 
  • Guaranteed holding forces: long slide 2.0 N/4.0 N/8.0 N
  • PFAS/PTFE-free and fulfils the low-fogging requirements
a pedido
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Carrinhos lineares/Patins drylin® N

Carrinhos lineares/Patins drylin® N

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h