Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Guias lineares drylin® W da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Categorias
Filtrar
Tamanho
Material
Sistema
Curva

Quantidade de produtos: 70

Patim drylin® W, WJ200UM-01

  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
de R$ 64,03/Pc.
10 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim drylin® W WJ200UMA-01-AL

  • Troca rápida de casquilhos sem desmontagem
  • Manutenção inteligente diretamente na guia linear
  • Para guias lineares simples, duplas e de perfil alto redondas, ø 10 mm
  • Material: alumínio
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
de R$ 309,90/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim drylin® W, WJ200UM-01-AL

  • Largura estreita do sistema
  • Sem escoamento linear do carrinho
  • Material: alumínio
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
de R$ 93,64/Pc.
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Patim drylin® W, WJ200QM-01

  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
de R$ 56,79/Pc.
15 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim híbrido drylin®, WJRM-01

  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Patim
de R$ 84,57/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Patim drylin® W, WJ200UME-01

  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
de R$ 104,21/Pc.
5 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Patim híbrido drylin® W, WJRM-01-AL

  • Material: alumínio
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Patim
de R$ 547,02/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Patim híbrido duplo drylin® W, WJRM-21

  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Patim
de R$ 101,19/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto
Novo

drylin® W hybrid roller bearing with preload - smooth running when unloaded, heavy duty when loaded

  • Robust and resistant under static load, smooth-running under dynamic load
  • No external lubrication required
  • Tested service life: roller bearing series 01 size 16, horizontal installation position Rail length 1,500 mm, rail spacing 500 mm, 4 bearings spaced 200 mm apart, weight 250 N, result 76,923 double strokes at 20 °C
  • Dry running, clean and hygienic

Patim drylin® W, WJ200QM-01-AL

  • Material: alumínio
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
de R$ 279,70/Pc.
15 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim drylin® W WJUM-01-ES-FG

  • Material: fundição de precisão de aço inoxidável 1.4408
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
de R$ 273,86/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Patim drylin® W, WJUME-01

  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
de R$ 110,25/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Patim drylin® W, WJ200UM-01P

  • Material: liga de zinco
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
  • Com pré-carga
de R$ 114,62/Pc.
13 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

Patim drylin® W, WJ200UM-01P-AL

  • Material: alumínio
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
  • Com pré-carga
de R$ 685,16/Pc.
13 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Patim drylin® W, WJ200UM-01P-ES

  • Material: aço inoxidável 1,4571
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J200
  • Com pré-carga
de R$ 1.636,48/Pc.
11 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guias lineares drylin® W

Guias lineares drylin® W

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h