Carrinhos lineares/Patins drylin® T da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

 

As guias lineares drylin® T são idênticas no que diz respeito às dimensões dos furos de fixação:

  • INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE/KUSE
  • Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
  • THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
  • Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
  • Rollon: MRS • MRS-L IKO: MRS • MRS-L
  • Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
  • Romani: HRC-FN 
Número de produtos: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Carrinhos lineares/Patins drylin® T

Carrinhos lineares/Patins drylin® T

Consultoria

Terei muito prazer em esclarecer suas dúvidas pessoalmente

Anderson Batista
Anderson Batista

igus-icon-phone+55 (11) 3531-4476 (WhatsApp)

Consulta e entrega

Pessoalmente
Segunda - sexta-feira: 7h30 - 17h18h
Online
Serviço de chat
Segunda a quinta-feira: das 8h às 18h
Sexta-feira: das 8h às 17h
Serviço WhatsApp
Segunda a sexta-feira: das 8h às 16h