Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Acessórios para guias lineares drylin® da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Quantidade de produtos: 5

Tapa-topos drylin® W, WSX-EC

● Proteção das câmaras ocas antes da entrada
   de partículas desconhecidas
● Fácil de montar, simples de dobrar
● Proteção das arestas afiadas
de R$ 134,85/Pc.
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Porcas de ranhura drylin® para montagem

  • Posições variáveis
  • Ideal para chaves de limite e referência drylin®
  • Adequado para ranhuras em T do trilho de alto perfil drylin® WSX
  • Retenção segura
  • Pode ser adaptado
a pedido
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® WSZ rail end caps

  • More safety with robust end caps
  • Centering and flange for torque-resistant hold
  • Covers the axial holes
  • Firm press-fit
  • Stylish rail end protection
  • Simple handling
  • One set for both sides of the rail
de R$ 72,56/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Ir à página do produto

End caps for drylin® W lateral rails

  • Stylish rail end protection
  • Quick assembly without tools
  • Rounded edge protection geometry for securing the carriage
  • Can be disassembled and reused
Fits WSR-10-120

drylin® WSZ rail end caps for all double rails Ø 10mm

  • Two-piece construction for safe edge protection
  • Quick assembly without tools
  • Rounded edge protection geometry for securing the carriage
  • Can be disassembled and reused
a pedido
4 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Acessórios de guias lineares drylin® W

Acessórios de guias lineares drylin® W

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h