Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Carrinhos lineares/Patins drylin® W da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Categorias
Filtrar
Tamanho
Material
Sistema
Curva

Quantidade de produtos: 6

Carrinho drylin® W, WWH-21

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Patim
  • Material: liga de zinco
de R$ 1.025,77/Pc.
18 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Carrinho drylin® W, WWH

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Patim
  • Material: liga de zinco
de R$ 1.582,75/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Carrinho drylin® W, WWH-21-SL

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Carrinho com furo roscado de 3/8" para câmera
  • Patim
  • Material: liga de zinco
de R$ 830,60/Pc.
12 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Carrinho drylin® W, WWH-21-HKA

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Patim
  • Material: liga de zinco
de R$ 1.273,35/Pc.
18 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Carrinho drylin® W, WWH-21-SL-HKA

  • Design: redondo
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Carrinho com furo roscado de 3/8" para câmera
  • Patim
  • Material: liga de zinco
de R$ 1.456,49/Pc.
12 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin W Mono hybrid carriage WWRHP black

  • Rollers for easy adjustment, combined with fail-safe operation thanks to a sliding motion that reliably supports off-center loads
  • Entry-level system for hybrid roller guides, compatible with rail size 1030
  • The carriage is made of iglidur JBPF material and is PTFE-free and PFAS-tested
  • 100% lubrication- and maintenance-free
  • Design: redondo
  • Patim
  • Material: iglidur® JPF

Carrinhos lineares/Patins drylin® W

Carrinhos lineares drylin® W

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h