Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488
BR(PT)

Guias lineares drylin® W da igus®

A gama de guias lineares drylin® da igus são livres de lubrificação baseia-se no princípio de "deslizar em vez de rolar". Quando combinadas com os materiais resistentes à corrosão, os polímeros tribo-otimizados e de alta performance, as guias lineares são utilizadas como superfície deslizante. As guias lineares drylin® da igus funcionam a seco e, por isso, são livres de manutenção e insensíveis à sujeira, água, químicos, calor ou impactos. Além disso, as guias lineares da igus produzem um nível de ruído muito baixo devido aos materiais utilizados e ao desenho especial. Com estas características, as guias lineares drylin® da igus podem ser usadas em uma grande variedade de ambientes, incluindo os mais exigentes. O conjunto modular permite construir com maior flexibilidade graças às diferentes guias lineares.

Categorias
Filtrar
Material
Sistema
Tamanho
Curva

Quantidade de produtos: 14

Guia dupla drylin® W, WS

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
de R$ 348,01/m
18 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® W-Econ double rail WS-CA

Centre row of fixing holes:
  • WS-06-20-CA
  • WS-10-30-CA
  • WS-10-40-CA
  • WS-16-60-CA
Two rows of fixing holes:
  • WS-10-80-CA
  • WS-10-120-CA
  • WS-20-80-CA
 
  • Suitable for all drylin® W single bearing housings and linear carriages
  • Lifelong rattle-free due to combination with pre-loaded drylin® W linear bearings series WJ200UM-01-Pxx
  • Individual bearing clearance adjustment by using WJ200UME-01 bearing housings
  • Design: Guia linear dupla
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Redondo
de R$ 438,50/m
9 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia dupla drylin® W, WS-SL

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
  • Para um slider de câmara (rosca de 3/8")
de R$ 1.108,60/Pc.
11 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSQ-CAM

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Quadrado
  • Para um slider de câmara (rosca de 3/8")
de R$ 1.888,72/Pc.
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSQ-SL

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Quadrado
de R$ 1.783,37/Pc.
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSQ

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Quadrado
de R$ 184,84/m
14 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 24 horas
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia dupla drylin® W, WS-ES

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: aço inoxidável 1,4571
  • Tipo de guia linear: Redondo

Guia dupla drylin® W, WS-CAM

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo
  • Para um slider de câmara (rosca de 3/8")
de R$ 2.044,29/Pc.
3 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Guia linear dupla drylin® W, WSQ-CA

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: alumínio
  • Tipo de guia linear: Quadrado

trilho duplo drylin® W WSR

  • Geometria otimizada para os patins híbridos
  • Livre de corrosão devido ao revestimento anodizado transparente
  • Conexão de fuso flexível na parte traseira através das porcas de ranhura igus®
  • Sem furos de fixação no campo de visão
  • Para instalação lateral diretamente na parede
de R$ 1.218,73/m
2 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

Trilho duplo drylin® W WSPG

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Fibra de vidro
  • Tipo de guia linear: Quadrado
de R$ 2.201,60/m
1 itens, disponíveis a pronta entrega
Prontos para envio à partir de 10 dias úteis
Ir à página do produto

drylin® W double rail WS (Taiwan Stock Items)

  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Redondo

drylin® W double rail Stainless Steel

  • Hygienic Design 
  • Simple cleaning processes
  • 100% corrosion-free
  • Material: stainless steel V2A / 1.4301
  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Aço inoxidável V4A
  • Tipo de guia linear: Redondo
Novo

drylin W Doublerail WS-ES Mini

  • Corrosion resistance in the smallest installation space
  • Quick and easy cleaning processes
  • Save 30 % installation space compared to size 10-30 (WW-10-30-T415-ES)
  • 100 % lubrication-free, clean and hygienic
  • Design: Guia linear dupla
  • Material: Aço inoxidável V4A
  • Tipo de guia linear: Redondo

Guias lineares drylin® W - trilhos

Guias lineares drylin® W - trilhos

Consulta

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda à sexta das 7:30 às 17:18

Online:

24h