Esteira porta cabos para a sala limpa

Em uma sala limpa, cada cabo em movimento é uma fonte potencial de contaminação, e as esteiras porta cabos da igus guiam e protegem seus cabos e mangueiras através de milhões de ciclos, mantendo a geração de partículas no mínimo. Com milhares de configurações certificadas da Classe ISO 1 à Classe 5, de acordo com a norma DIN EN ISO 14644-1, você obtém uma solução de baixa abrasão e funcionamento silencioso que ajuda a manter sua classificação, tudo disponível em estoque, sem quantidade mínima de pedido. As opções incluem o tubo corrugado e-skin, um sistema compacto de Classe 1 ISO que opera com até 33 dB(A); e a série E6.1, especializada em operação silenciosa e com baixa vibração, capaz de operar em salas limpas secas. Cada série é validada no laboratório de sala limpa da igus, certificado pela IPA.

Número de produtos: 0
Infelizmente, não há produtos disponíveis nesta categoria no momento. Você precisa de suporte ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® o ajudará imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Seu contato técnico

Será um prazer responder suas perguntas pessoalmente!

Horário de funcionamento: